Insats HDMI, USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm
Kabelpiska

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5681 01
5681 01
EAN 4010337461937
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5681 03
5681 03
EAN 4010337461944
FE 1
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5681 10
5681 10
EAN 4010337461951
FE 1
PS 01
 
5681 01 utgående artikel. Kan levereras t.o.m. 06/2024.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kabelpiska:
minst 51 mm

Kabelpiskans längd:
200 mm

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads