System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5375 01
5375 01
EAN 4010337051138
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5375 03
5375 03
EAN 4010337051145
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5375 27
5375 27
EAN 4010337051169
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5375 28
5375 28
EAN 4010337051176
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5375 26
5375 26
EAN 4010337051152
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5375 005
5375 005
EAN 4010337051183
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5375 015
5375 015
EAN 4010337087298
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 5375 600
5375 600
EAN 4010337051190
FE 1/5
PS 02
 
Ersatt1301 ...

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
180°

Ljusstyrka
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid

Känslighet:
25, 50, 75, 100 %

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Eftersläpningstid:
ca 2 min fast

Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåt:
max. 15 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 10 m

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 10 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 9 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 537501

RFA, 524 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 537501

IFC, 73 Kb

Ladda


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.595 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads