Profil 55 med fästvinkel
3-knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
aluminium kritwit (lackerat)
Artikelnr. 1193 27
1193 27
EAN 4010337193272
FE 1
PS 17
Aluminium
Artikelnr. 1193 26
1193 26
EAN 4010337193265
FE 1
PS 17
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Installationsprofil av aluminium för vågrät och lodrät montage.
  • Med kabel- och kanalindraging. Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
  • Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

Hänvisningar

  • Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
  • Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.
  • Med fästvinkel eller fötter kan Profil 55 installeras på bord, underskåp eller i hörn.

Yttermåti mm

2knappars: 158 107 107
3-knappars: 230 107 107
5kanals 600 mm: 587 107 107
8knappars: 587 107 107

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads