Mitt hus
0
SE
Uttag
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med helplatta för enskild montering
Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock och textfält
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock och shutter
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, textfält och shutter
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, kontrollampa och shutter
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med LED-orienteringsbelysning och shutter
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och shutter, utan fästklor
System 55
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och shutter, utan fästklor
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält
Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2knappars
Typ A/typ C
SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter och helplatta för infälld apparatdosa 1knapp
SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter för infälld apparatdosa 1knapp
SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram
Standard 55
SCHUKO-uttag 2-vägs 16 A 250 V~med lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram
Standard 55
Kombination vippbrytare/SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fullplatta
Golvdosa infälld med lock
SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter för infälld apparatdosa 1,5knapp
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
Gira System 55
Uttag