SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter och helplatta för infälld apparatdosa 1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0783 01
0783 01
EAN 4010337783015
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0783 03
1854126
0783 03
1854126
EAN 4010337783039
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0783 27
1851916
0783 27
1851916
EAN 4010337783275
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 0783 28
1851917
0783 28
1851917
EAN 4010337783282
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0783 26
1851915
0783 26
1851915
EAN 4010337783268
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0783 005
0783 005
EAN 4010337037507
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0783 015
0783 015
EAN 4010337081876
FE 1
PS 11
 

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads