SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 4462 70
4462 70
EAN 4010337117339
FE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 08/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads