SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med överspänningsskydd och textfält

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0451 112
0451 112
EAN 4010337045816
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Skyddar elektrisk och elektronisk utrustning mot överspänning.
  • Med akustisk och optisk signal.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström IL:
16 A

Skyddsklass
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Överspänningsskydd typ 3 för elektrisk och elektronisk utrustning mot transient överspänning enligt EN 61643-11.
  • Användning endast i kombination med överspänningsskydd typ 1 och typ 2.
  • Användning i TN-, TT- och IT-nät.

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads