Uttag med jordfelsbrytare 30 mA med fällbart lock och shutter

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 2677 39
2677 39
EAN 4010337028932
FE 1
PS 03
 
Ersätter 0477 ...

Egenskaper

Egenskaper

  • Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
  • Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström:
16 A

Märkfelström:
30 mA

Monteringsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +40 °C

Hänvisningar

  • Montering i en djup apparatdosa.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
  • Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads