Tryckknapp med vippa kron för Gira One och KNX
Platt brytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5173 112
5173 112
EAN 4010337090786
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Knapp för manövrering av Gira One System.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Tekniska data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
15 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 283 Kb

Ladda


Tryckknapp, vippa för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.406 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads