Spänningsförsörjning 1280 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2138 00
2138 00
EAN 4010337023241
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Egenskaper

Tekniska data

Utgångsström:
1280 mA

Kortslutningsström:
max. 3 A

Hänvisningar

  • Spänningsförsörjningen 1280 mA kan försörja mer än 150 Gira One enheter med spänning. Från och med 150 Gira One enheter måste Gira One servern försörjas med en separat 24 V spänningsförsörjning.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 213800

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 213800

IFC, 30 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Spänningsförsörjning med integrerad drossel
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 726 Kb

Ladda


Spänningsförsörjning med integrerad drossel
Produktdatabas

från ETS4

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Ladda


Download (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads