Rumstermostatinsats 24 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2473 00
8580711
2473 00
8580711
EAN 4010337104391
FE 1/5
PS 02
 
Ersätter 0391..

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrning av elektrotermiska ställdon för 24 V~.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av termostaten.
  • Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
  • Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostskyddsfunktion.
  • Ljudlös koppling.
  • Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning).
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
  • Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

Tekniska data

Märkspänning:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz

Anslutningseffekt:
24 W

Standby:
<0,1 W

Antal ställdon:
1 till 5

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Ledningslängd ingångar:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
–5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rumstermostatinsats 24 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2473 00

PDF, 1.061 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads