Märkspänning:
110 till 230 V AC, 50/60 Hz
Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Tronic-trafo:
20 till 225 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
typ. 20 till 200 W
HV-LED-lampor:
Typ. 1 till 200 W
Kompaktlysrör:
Typ. 20 till 150 W
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Anslutningsarea:
max. 4 mm²