eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5492 01
5492 01
EAN 4010337047278
FE 1/5
PS 42
kritvit blank
Artikelnr. 5492 03
5492 03
EAN 4010337052364
FE 1/5
PS 42
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5492 27
5492 27
EAN 4010337052302
FE 1/5
PS 42
antracit
Artikelnr. 5492 28
5492 28
EAN 4010337052296
FE 1/5
PS 42
alufärg
Artikelnr. 5492 26
5492 26
EAN 4010337052289
FE 1/5
PS 42
svart matt
Artikelnr. 5492 005
5492 005
EAN 4010337052234
FE 1/5
PS 42
grå matt
Artikelnr. 5492 015
5492 015
EAN 4010337087359
FE 1/5
PS 42
rostfritt stål
Artikelnr. 5492 600
5492 600
EAN 4010337052241
FE 1/5
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000.
  • Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar.
  • Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Statussvar till den trådlösa sändaren.
  • Statusvisning med LED.
  • Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalusiinsats:

  • Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
  • Position för solskydd och skymning.
  • Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

  • Scendrift möjlig.
  • Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

  • Spänningsförsörjd eNet-sändare.
  • Styrning av belysning.
  • Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

  • Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
  • Inaktivera utvärdering av biapparat.
  • Manöverspärrar.
  • Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser.
  • Inverterbar löpriktning.
  • Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
  • Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Spara en tid för upp- och neddragning eller en tid för påkoppling/avstängning. I Memory-läget upprepas dessa kopplingstider efter varje dygn (24 tim).
  • Spärrfunktion för användning som biapparat och för trådlös användning samt för inaktivering av memory.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda


Radioknappsats Memory, Radioknappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 456 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads