Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Känslighet:
25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Tidsfördröjning:
ca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C