Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 60 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
typ. 3 till 120 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 60 W
Tronic-trafo:
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
Typ. 20 till 60 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 20 till 120 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 60 VA
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C