LED-Signalbelysning 230 V~ röd / grön
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1171 00
1171 00
EAN 4010337049289
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

För programneutrala vippor

Vippströmställare Jalusi Textark 51 x 51 mm

Egenskaper

Egenskaper

  • Med signallampan kan enstaka signaler för behandlingsrum, konferensrum och hotellrum realiseras.
  • Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre hälften är röd och den nedre hälften grön.
  • De båda hälfterna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronströmställare.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Effektförbrukning:
1,0 W/5,6 VA

Ljusstyrka
röd:
0,1 cd
grön:
0,3 cd

Monteringsdjup:
30 mm

Omgivningstemperatur:
-15 °C till +40 °C

Leveransen innehåller

  • Två textskyltar "Bitte warten" / "Bitte eintreten" och "Do not disturb" / "Make up room" bifogas.

Yttermåti mm

Insatsyta: B 55 H 55

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 117100

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 117100

IFC, 28 Kb

Ladda


Download (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads