System 55 LED-signalbelysning röd / grön [117100] LED-Signalbelysning 230 V~ röd / grön Gira System 55 Egenskaper: - Med signallampan kan enstaka signaler för behandlingsrum, konferensrum och hotellrum realiseras. - Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre hälften är röd och den nedre hälften grön. - De båda hälfterna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronströmställare. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 1,0 W/5,6 VA Ljusstyrka - röd: 0,1 cd - grön: 0,3 cd Monteringsdjup: 30 mm Omgivningstemperatur: -15 °C till +40 °C Leveransen innehåller: - Två textskyltar "Bitte warten" / "Bitte eintreten" och "Do not disturb" / "Make up room" bifogas. Yttermåti mm: Insatsyta: B 55 x H 55 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 1171 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx