Märkspänning:
DC 12 V +10 %
Märkspänning:
AC 24 V +10 %
Anslutningar:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)
Bildavkännare:
1/3“ Progressiv Scan CMOS
objektiv:
2,8 till 12 mm; Vario-fokal-objektiv
Upplösning:
720p25, 720p30
Horisontellt synfält:
28° till 78°
Dag-/nattomkoppling:
Elektromekanisk IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-reglering:
1/25 till 1/50 000 s
Kamerastyrning:
On-Screen-Display (OSD)
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +60 °C