Porttelefon Extern kamera [122000] Extern kamera Gira systemapparater kritvit Egenskaper: - Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering. - Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway. - Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden. - Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker. - Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation. - Kameramodul inställbar i tre axlar. Tekniska data: Märkspänning: DC 12 V +10 % Strömförbrukning - DC 12 V: max. 500 mA Anslutningar: 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC) Kameror - Bildsensor: 1/2,9“ progressiv scan CMOS - Typ: Vario, manuell - objektiv: 2,8 till 12 mm - Upplösning: 480 TVL - Horisontellt synfält: 28° till 85° Dag-/nattomkoppling: Elektromekaniskt IR-Cut filter Electronic-Shutter-reglering: 1/50 till 1/50 000 s Kamerastyrning: On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel Lägsta belysning - Dag: 0,05 lx - IR-läge: 0 lx IR LED: 24 LED IR räckvidd: 20 m Omgivningstemperatur: -20 °C till +60 °C Kapslingsklass: IP66 Luftfuktighet: max. 90 % Vikt: ca 660 g Yttermåti mm: Extern kamera: Ø 126 x H 100,3 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 1220 00 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx