Frontmodul för rörelsevakt 2,20 m standard för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2041 01
2041 01
EAN 4010337027010
FE 1/5
PS 06
Kritvit blank
Artikelnr. 2041 03
2041 03
EAN 4010337027027
FE 1/5
PS 06
Alufärg
Artikelnr. 2041 26
2041 26
EAN 4010337027058
FE 1/5
PS 06
Kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2041 27
2041 27
EAN 4010337027034
FE 1/5
PS 06
Antracit
Artikelnr. 2041 28
2041 28
EAN 4010337027041
FE 1/5
PS 06
Svart matt
Artikelnr. 2041 005
2041 005
EAN 4010337037194
FE 1/5
PS 06
Grå matt
Artikelnr. 2041 015
2041 015
EAN 4010337082972
FE 1/5
PS 06
Rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2041 600
2041 600
EAN 4010337033035
FE 1/5
PS 06
 
Ersätter KNX rörelsevakt0889 ..

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Ett funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras.
  • Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscensbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåt:
max. 15 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 10 m

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 10 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 9 m

Övervakningsvinkel:
180°

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
ca 1 till 1000 lx

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Hänvisningar

  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,1 m (reducerat övervakningsområde).

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rörelsevakt Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.272 Kb

Ladda


Rörelsevakt Standard 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Ladda


Download (en)


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2040 ..
2041 ..

PDF, 11.143 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads