Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa med kontrollfönster
Växlande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0120 201
0120 201
EAN 4010337065982
FE 1/5
PS 11
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0120 27
0120 27
EAN 4010337029465
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0120 28
0120 28
EAN 4010337029489
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0120 26
0120 26
EAN 4010337029472
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0120 005
0120 005
EAN 4010337037927
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0120 600
0120 600
EAN 4010337021247
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads