Ljusstyrkeregulator Mini för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Ljusstyrkeregulatorn monteras i taket direkt ovanför platsen som ska belysas, t.ex. en arbetsplats.
  • Analyserar ljusförhållandena i den underliggande ytan.
  • Ljusstyrkeregulatorn kan aktiveras och avaktiveras med en rörelsevakt, närvarodetektor eller tryckknapp.
  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringringen har tagits bort är enhetens programmeringsknapp bekvämt åtkomlig framifrån.

luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning

  • Upp till tre gränsvärden kan parametreras.
  • Funktionerna koppla, dimmervärdesgivare, ljusscen-biapparat och hysteres kan konfigureras.
  • Gränsvärde kan förändras via kommunikationsobjekt eller Teach-In.
  • Vid sammankoppling med beysningssystemet dimras (konstantljusreglering) eller kopplas (2-punktsreglering) belysningen allt efter rådande dagsljus.
  • Inkl. spärrfunktion.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
10 till 2000 lx
Övervakningsområde:
Ø ca 5 m

Kapslingsklass:
III

Kapslingsklass:
IP44

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Monteringsdjup:
34 mm

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

håltagning: Ø 44 H -
Mått (med liten designring): Ø 53,5 H 38

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Ljusstyrkeregulator Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2210 00

PDF, 1.400 Kb

Ladda


Ljusstyrkeregulator Mini
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2210 00

VD4, 63 Kb

Ladda


Download (en)


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads