KNX Ljusstyrkeregulator Mini [221000] Ljusstyrkeregulator Mini för KNX Gira närvarodetektor och rörelsevakt för KNX Egenskaper: - Ljusstyrkeregulatorn monteras i taket direkt ovanför platsen som ska belysas, t.ex. en arbetsplats. - Analyserar ljusförhållandena i den underliggande ytan. - Ljusstyrkeregulatorn kan aktiveras och avaktiveras med en rörelsevakt, närvarodetektor eller tryckknapp. - Mycket liten bygghöjd. - Klämmontering i nedsänkta tak. - Takmontering i fasta tak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av tillvalstillbehör. - Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosa (tillvalstillbehör). - Kapslingsklass IP44 möjliggör montering utomhus eller i våtutrymmen. - Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg. - När designringringen har tagits bort är enhetens programmeringsknapp bekvämt åtkomlig framifrån. luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning - Upp till tre gränsvärden kan parametreras. - Funktionerna koppla, dimmervärdesgivare, ljusscen-biapparat och hysteres kan konfigureras. - Gränsvärde kan förändras via kommunikationsobjekt eller Teach-In. - Vid sammankoppling med beysningssystemet dimras (konstantljusreglering) eller kopplas (2-punkts-reglering) belysningen allt efter rådande dagsljus. - Inklusive spärrfunktion. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Luxvärdessensor - Mätområde: 10 till 2000 lx - Övervakningsområde: Ø ca 5 m Skyddsklass: III Kapslingsklass: IP44 Anslutning KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Monteringsdjup: 34 mm Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Leveransen innehåller: - Liten designring ingår i leveransinnehållet. - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. Yttermåti mm: håltagning: Ø 44 x H - x Mått (med liten designring): Ø 53,5 x H 38 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 2210 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx