Gira X1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 2096 00
2096 00
EAN 4010337023647
FE 1
PS 25
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver för mobila enheter (iOS och Android) och logikmodul i en enhet.
  • Gira Smart Home-appen är tillgänglig även för datorer med Windows® operativsystem.
  • Visualiseringsfunktioner:
    Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), strömbrytare, tryckknapp, markis och rulljalusi med och utan positionering, värme, klimat, scen-biapparat, scensats, IP-kamera, statusvisning, värdegivare, procentvärdegivare, temperaturvärdegivare, bastureglage, ljudstyrning och klimatanläggning
  • För varje projekt kan upp till 250 funktioner styras via appen.
  • Användaren kan ställa in upp till 250 funktionsklockor i appen.
  • Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen.
  • Närvarosimulering
  • Röststyrning (Amazon Alexa och Google Assistant) tillsammans med Gira S1.
  • Försändelse av push-notiser är möjligt med Gira S1.
  • Anslutning till Sonos och Philips Hue, begränsad till max. 30 funktioner resp. max. 5 Hue Bridge.
  • Direkt kommunikation med Gira L1 för att utbyta information och värden via Ethernet.
  • Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira X1.
  • Enkel användning av appen med ett användargränssnitt som kan anpassa av användaren.
  • Logikfunktioner:
    Många funktioner tack vare modulbibliotek med 36 logikmoduler (t. ex. matematiska grundfunktioner, solståndsstyrd rulljalusi- och markisstyrning, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trappuppgångsljus, slumpgenerator).
  • Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt).
  • Enkel parametrering av timerfunktion och ljusscener:
    upp till 50 timer med vardera 10 kopplingstider.
    upp till 50 satser med ljusscener med vardera 64 scener.
  • Upp till 1450 datapunkter kan användas i ett projekt.
    (1000 KNX gruppadress-datapunkter, 450 tillgängliga enhets-datapunkter).
  • Optimerad idrifttagning:
    Snabba projektändringar eller -uppdateringar kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om.
  • Två RJ45-uttag med brytarfunktion stöder den enkla genomföringen av patchkabeln.
  • KNX-gränssnittsfunktion för att kunna ta ETS-projektet i drift via fjärrstyrning.
  • Avläsning av det aktuella Gira X1-löptidsprojektet med hjälp av GPA.
  • Projekt-backup:
    Spara en kopia av projektet på Gira X1.
  • Idrifttagning:
    Fysisk adress och applikation parametreras med KNX-idrifttagningsprogrammet ETS fr.o.m. version 4.1.8.
    Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projektassistent (GPA). Gira Projektassistent kan laddas ned gratis från Gira nedladdningsområde.
  • Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
  • Push-notis med Gira S1.

Hög säkerhet:

  • Enkel fjärrstyrning med Gira S1.
  • App-fjärråtkomst via integrerad OpenVPN-Server.
  • Fjärrunderhåll via integrerad OpenVPN-Server.
  • Enheten Gira X1 är lösenordsskyddad mot obehörig åtkomst.
  • Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan app och Gira X1 samt mellan GPA och Gira X1 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Hardware förberedd för KNX Secure. Framtida firmware-uppdatering krävs.
  • VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Märkspänning:
24 till 30 V DC

Effektförbrukning:
4 W

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anslutningar
IP:
2 x RJ45-honkontakter
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Försörjs med extern 24 V DC.
  • Gira X1 programutökningar finns i Gira app-butik
    Gira X1 (art.-nr.: 2096 00) är utrustad med 250 funktioner och 1 000 datapunkter vid leverans. I Gira app-butik (https://appshop.gira.com) finns kostnadspliktiga utökningspaket för Gira X1.
    • Gira X1 programutökning med 125 funktioner erbjuder följande:
      Ytterligare 125 funktioner och 500 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 375 funktioner och 1 500 datapunkter.
    • Gira X1 programutökning med 250 funktioner erbjuder följande:
      Ytterligare 250 funktioner och 1 000 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 500 funktioner och 2 000 datapunkter.
    Det är möjligt att utöka en Gira X1 med båda paket. Då har Gira X1 totalt över 625 funktioner och 2 500 datapunkter.
    Varje utökningspaket kan endast licensieras en gång.
  • Gira erbjuder systemutvecklare olika verktyg för vidareutveckling av Gira Smart Building-produkterna:
    • Gira X1/L1 logikmodul SDK
    • Gira IoT REST API
    https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira X1
Bruksanvisningar

Bruksanvisning för Gira Smart Home-appen

Artikelnr. 2096 00

PDF, 2.555 Kb

Ladda


Download (en)


Gira X1
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 2096 00

PDF, 1.822 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads