KNX DIN Gira X1 [209600] Gira X1 Gira X1, Gira L1 Norm Egenskaper: - Visualiseringsserver för mobila enheter (iOS och Android) och logikmodul i en enhet. - Gira Smart Home-appen är tillgänglig även för datorer med Windows® operativsystem. - Visualiseringsfunktioner: Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), strömbrytare, tryckknapp, markis och rulljalusi med och utan positionering, värme, klimat, scen-biapparat, scensats, IP-kamera, statusvisning, värdegivare, procentvärdegivare, temperaturvärdegivare, bastureglage, ljudstyrning och klimatanläggning - För varje projekt kan upp till 250 funktioner styras via appen. - Användaren kan ställa in upp till 250 funktionsklockor i appen. - Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen. - Närvarosimulering - Röststyrning (Amazon Alexa och Google Assistant) tillsammans med Gira S1. - Försändelse av push-notiser är möjligt med Gira S1. - Anslutning till Sonos och Philips Hue, begränsad till max. 30 funktioner resp. max. 5 Hue Bridge. - Direkt kommunikation med Gira L1 för att utbyta information och värden via Ethernet. - Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira X1. - Enkel användning av appen med ett användargränssnitt som kan anpassa av användaren. - Logikfunktioner: Många funktioner tack vare modulbibliotek med 36 logikmoduler (t. ex. matematiska grundfunktioner, solståndsstyrd rulljalusi- och markisstyrning, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trappuppgångsljus, slumpgenerator). - Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt). - Enkel parametrering av timerfunktion och ljusscener: upp till 50 timer med vardera 10 kopplingstider. upp till 50 satser med ljusscener med vardera 64 scener. - Upp till 1450 datapunkter kan användas i ett projekt. (1000 KNX gruppadress-datapunkter, 450 tillgängliga enhets-datapunkter). - Optimerad idrifttagning: Snabba projektändringar eller -uppdateringar kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om. - Två RJ45-uttag med brytarfunktion stöder den enkla genomföringen av patchkabeln. - KNX-gränssnittsfunktion för att kunna ta ETS-projektet i drift via fjärrstyrning. - Avläsning av det aktuella Gira X1-löptidsprojektet med hjälp av GPA. - Projekt-backup: Spara en kopia av projektet på Gira X1. - Idrifttagning: Fysisk adress och applikation parametreras med KNX-idrifttagningsprogrammet ETS fr.o.m. version 4.1.8. Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projektassistent (GPA). Gira Projektassistent kan laddas ned gratis från Gira nedladdningsområde. - Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara. - Push-notis med Gira S1. Hög säkerhet: - Enkel fjärrstyrning med Gira S1. - App-fjärråtkomst via integrerad OpenVPN-Server. - Fjärrunderhåll via integrerad OpenVPN-Server. - Enheten Gira X1 är lösenordsskyddad mot obehörig åtkomst. - Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan app och Gira X1 samt mellan GPA och Gira X1 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet. - Hardware förberedd för KNX Secure. Framtida firmware-uppdatering krävs. - VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Märkspänning: 24 till 30 V DC Effektförbrukning: 4 W IP-kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Protokoll som stöds: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Anslutningar - IP: 2 x RJ45-honkontakter - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Omgivningstemperatur: 0 °C till +45 °C Hänvisningar: - Försörjs med extern 24 V DC. - Gira X1 programutökningar finns i Gira app-butik Gira X1 (art.-nr.: 2096 00) är utrustad med 250 funktioner och 1 000 datapunkter vid leverans. I Gira app-butik (https://appshop.gira.com) finns kostnadspliktiga utökningspaket för Gira X1. - Gira X1 programutökning med 125 funktioner erbjuder följande: Ytterligare 125 funktioner och 500 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 375 funktioner och 1 500 datapunkter. - Gira X1 programutökning med 250 funktioner erbjuder följande: Ytterligare 250 funktioner och 1 000 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 500 funktioner och 2 000 datapunkter. Det är möjligt att utöka en Gira X1 med båda paket. Då har Gira X1 totalt över 625 funktioner och 2 500 datapunkter. Varje utökningspaket kan endast licensieras en gång. - Gira erbjuder systemutvecklare olika verktyg för vidareutveckling av Gira Smart Building-produkterna: - Gira X1/L1 logikmodul SDK - Gira IoT REST API https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2096 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx