Gira FacilityServer

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2075 00
2075 00
EAN 4010337051817
FE 1
PS 05
 

Nödvändigt tillbehör

Gateway för KNX installationen, specialanpassad till de höga kraven inom kommersiell verksamhet. Med Gira FacilityServer kan anläggningar och byggnadssystem kopplas samman på ett smart sätt och hela KNX installationen kan kontrolleras, styras och programmeras centralt från en PC. Genom anslutning till Internet möjliggörs åtkomst och övervakning utifrån av byggnads- och anläggningstekniken. Fungerar även som dataserver för överordnade Facility managementsystem, som får tillgång till lagrade förbruknings- och driftsdata för utvärdering. Erbjuder samma funktionalitet som Gira HomeServer, men är utrustad med avsevärt mer minne för användning inom det kommersiella området. Den kan lagra betydligt större datamängder och återge mer komplexa och avancerade visualiseringar. Flera Gira FacilityServer kan kopplas samman, även om de befinner sig i olika byggnader: Lokala och överordnade tillämpningar kan kombineras. Åtkomst är möjlig med uppkoppling från en dator eller andra enheter som är anslutna till ett LAN, WLAN eller till internet. KNX funktionerna kan alltså övervakas och styras från valfri plats. Som bekväma manöverenheter lämpar sig Gira HomeServer app. Appen finns att hämta i Apple App Store och Google Play Store och kan användas i smarta mobiler och surfplattor.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kan uppdateras.
  • Montering i 19″-rack. I leveransen ingår en 19″-rack med aluminiumram. Kan även användas som fristående apparat.
  • Hantering av 200 användare. Flera inloggningar möjliga under ett användarnamn.
  • Arkivering av projekt med egna innehåll som t.ex. planritningar etc.
  • Cyklisk/triggad dataregistrering (t. ex. temperaturkurvor, drifttidsmätare, nivåindikering).
  • Grafiskt användargränssnitt: Visualisering av byggnads- och apparatstatus med fritt placerbara ikoner och texter. Spara egna bilder och menystrukturer i varje användargrupp.
  • Analys av IP-kameror: Inspelning av bilder och visning på visualisering/display. Vidarebefordran av bilddata via epost och FTP. Här måste hänsyn tas till nationella krav, särskilt sådana som gäller protokollspecifik information och standarder inom kommunikationsområdet.
  • Export av data- och larmmeddelanden i formaten Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Matematiska funktioner: (t.ex. de fyra räknesätten).
  • Lagring/hämtning av ljusscener.
  • Kopplingsur, veckoprogram, helgdagskalender.
  • Störningsmeddelanden, mätvärden och sensor-/aktorstatus kan sändas via push-aviseringar och e-post. Kvittering via KNX.
  • Självinlärande närvarosimulering.
  • Fjärrprogrammering via nätverks-, internet-, RAS-anslutning.
  • Sändning av ASCII-texter.
  • IP-koppling med produkter från andra tillverkare som sänder IP-telegram för styrning eller bearbetning.
  • Slitstark.
  • Grafisk logikeditor: Möjliggör t.ex. projektövergripande kopiering av modulgrupper, skapande av godtyckligt antal arbetsblad. Över 150 logikmoduler är förberedda.
  • Import och export av globala bibliotek.
  • Kommunikationsobjekt: Dataöverföring från ETS via OPC-fil eller direkt från knxproj-fil. Import och export av kommunikationsobjekt som CSV-fil.
  • Universalkopplingsur: Varje ur kan ha flera kopplingspunkter. Platshållare kan användas för dag, månad, år. Aktivering/avaktivering via kommunikationsobjekt. Med astro- och slumptalsfunktion.
  • Databackup/återskapande av remanenta data.
  • 14-byte-KNX-texter: Utvärdering genom jämförelse med textsträng. Användning i push aviseringar, e-post, statussida.
  • Mottagning av IP-telegram: Angivelse av ett adressområde, extrahering av 14-byte-KNX-texter, tilldelning till 14-byte-KNX-texter.
  • SNMP: Avläsning av numeriska och 14-byte-KNX-texter. Inställning av numeriska värden, heltalsvärden och texter. Sändning av SNMP-traps via FacilityServer-kommandon. ColdStart-trap vid start av FacilityServer (tillval).
  • Manövrering/statusvisning via Agfeo-telefonanläggning.
  • Utvärdering av webbaserade IP-apparater (läsande/skrivande).
  • Bussåtkomst med KNXnet/IP-protokoll.
  • iETS-server: Fjärrprogrammering av KNX anläggningar. Frigivning av iETS-funktion via kommunikationsobjekt. Gira HomeServer fortsätter att fungera under programmeringen via iETS utan begränsningar. Kopplingsåtgärder fortsätter att genomföras. Processavbildningen förblir aktuell.
  • KNX Data Secure-kompatibel.

Tekniska data

Anslutningsmöjligheter
Seriellt gränssnitt:
1 x RS232
Nätverk:
1 x RJ45, 10/100 Mbit Ethernet
KNX:
via KNX IP-Router, USB-datagränssnitt
USB:
2.0 typ B

Effektförbrukning:
ca. 15 W

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Ytterligare information: www.gira.de/facilityserver.
  • Tekniska uppgifter kan variera resp. förändras beroende på version. Även innehållet i de enskilda klienterna (QuadClient, iOS-app, Android-app) kan variera.
  • Rekommenderade systemkrav för manöverapparater: Manöverapparater som kan använda internetwebbläsare måste minst ha stöd för HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS och Dynamic HTML.
  • Gira FacilityServer Expert-programvara för operativsystem från Windows XP™ inklusive Internet Explorer från version 6.0.
  • Överföring av ETS-gruppadresserna från ETS 2, 3, 4 och 5.
  • Integrering av grafikprogram.

Leveransen innehåller

  • Nätkabel, Gira FacilityServer med temperaturstyrd fläkt i 19”-rack (48,26 cm) med aluminiumram ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

B 483 H 88 D 270

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 207500

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 207500

IFC, 313 Kb

Ladda


Download (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Ladda


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Ladda


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 488.527 Kb

Ladda


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Ladda


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Ladda


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Ladda


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Ladda


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Ladda


QuadClient Starter
Software

Artikelnr. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Ladda


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Ladda


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Ladda


Set up IFTTT
Operating instructions

This document describes the setup of IFTTT in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 1.294 Kb

Ladda


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2093 00

PDF, 26 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads