KNX RF/TP medieanslutning eller RF repeater

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm plus
Artikelnr. 5110 00
5110 00
EAN 4010337017264
FE 1/5
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Med KNX RF-systemenheterna, integreras och parametreras KNX RF-touchsensorerna och KNX RF-fjärrkontrollerna i KNX-strukturen via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Gränssnitt mellan trådbundna KNX-produkter (TP) och trådlösa KNX RF-produkter.
  • Konfigurerbar via ETS som medieanslutning eller repeater.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Stöder KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
  • Snabb kommunikation mellan KNX-produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Tekniska data

KNX-medium:
RF1.R, TP1-256

Idrifttagningsläge:
S-läge

Märkspänning:

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
Max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 511000

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 511000

IFC, 37 Kb

Ladda


KNX RF/TP mediakopplare/repeater
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.

Artikelnr. 5110 00

ZIP, 75 Kb

Ladda


RF fjärrkontroll 2knapps
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5110 00

PDF, 425 Kb

Ladda


Download (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Artikelnr.

PDF, 8.098 Kb

Ladda


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 5110 00

PDF, 8.088 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads