Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs. Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.
Egenskaper
Egenskaper
Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2fack, 3fack, 4fack och 5fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.
Hänvisningar
Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
Leveransen innehåller
Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: utanpåliggande kapsling 1-fack).
Yttermåti mm
1fack:
106,5
106,5
23,35
2fack:
106,5
213,0
25,35
3fack:
106,5
319,5
25,35
4fack:
106,5
426,0
25,35
2 x 2-fack:
213,0
213,0
25,35
5fack:
106,5
532,5
25,35
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.