eNet trådlös diagnosenhet

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5304 00
1704046
5304 00
1704046
EAN 4010337774006
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Visning av signalkvalitet från utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden med LED.
  • Visning av trådlösa signaler från icke eNet trådlösa sändare.
  • På- frånkoppling av repeaterfunktioner hos nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450N
UN-nr:
3091

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Diagnos är möjlig endast vid avaktiverad trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras och avaktiveras via eNet server version 2.0.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös diagnosenhet
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5304 00

PDF, 257 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads