Gira eNet Trådlös diagnosenhet [530400] eNet trådlös diagnosenhet Gira eNet Egenskaper: - Visning av signalkvalitet från utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden med LED. - Visning av trådlösa signaler från icke eNet trådlösa sändare. - På- frånkoppling av repeaterfunktioner hos nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer. Tekniska data: Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: 1 x CR 2450N - UN-nr: 3091 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Radiofrekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. - Diagnos är möjlig endast vid avaktiverad trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras och avaktiveras via eNet server version 2.0. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5304 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx