LED-glimljuselement 230 V~ för jordade uttag med indikeringsljus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
gul, 1,14 mA
Artikelnr. 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
FE 1/5
PS 01
blå, 1,8 mA
Artikelnr. 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
FE 1/5
PS 01
röd, 1,14 mA
Artikelnr. 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
FE 1/5
PS 01
vit, 0,5 mA
Artikelnr. 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
FE 1/5
PS 01
Grönt, 1,03 mA
Artikelnr. 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
FE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads