Röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant.
Enkelt att skapa och konfigurera upp till 34 scener med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
Enkelt att skapa och konfigurera upp till 100 timerenheter med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
Enkelt att skapa och konfigurera upp till 32 om-så-regler med upp till 32 villkor, åtgärder, senare-åtgärder via visualiseringen.
Samtidig åtkomst från upp till 8 visualiseringsenheter (smartmobiler, surfplattor, Gira G1 eller Windows® PC).
Upp till 10 olika användarkonton.
Enkel användaradministration via eNet SMART HOME-visualisering.
Visualisering av energisensorer.
Import/export av projektfiler.
Enkel projektavstämning via eNet SMART HOME connect.
Uppdatering och konfiguration av eNet SMART HOME enheter.
Integrerad telegramhistorik för diagnosen.
Automatiskt genererad projektdokumentation.
Trådlös sändare och -mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa apparater (ingen eNet trådlös mottagarmodul DIN behövs).
Intern eNet trådlös- och WLAN-antenn.
Externa eNet trådlösa och WLAN-antenner kan anslutas.
Hög säkerhet
Krypterad trådlös överföring (AES-CCM 128 bit) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
Krypterad fjärråtkomst via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) för IPv4 och IPv6 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
Krypterat fjärrunderhåll via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
Tekniska data
Märkspänning:
DC 12 V SELV
Strömförbrukning:
400 mA
Effektförbrukning
Drift:
max. 6 W
Standby:
max. 2 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
IP-kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-anslutningar:
max. 8
Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Dataledningens längd:
max. 3 m
Antal eNet DIN-moduler:
max. 32
Hänvisningar
Installera helst eNet-servern på ett centralt ställe (t.ex. bottenvåningen) för att garantera bra mottagningskvalitet.
Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.
Idrifttagningen av servern sker med webb-gränssnittet eNet SMART HOME connect. För idrifttagning via webb-gränssnittet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
Spänningsförsörjningen behövs för spänningsförsörjning i fördelarskåpet.
Inte kompatibel med Gira trådlöst bussystem.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
6
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.