Gira eNet server DIN [530100] eNet server Gira eNet SMA Egenskaper: - Visualiseringsserver eNet SMART HOME. - Visualisering för iOS och Android smartmobiler. - Visualisering för iOS och Android surfplattor. - Visualisering för Gira G1 med porttelefon och väderservice. - Visualiseringsfunktionerna (koppla, dimra, DALI, tryckknappar, jalusi-, rulljalusi-, markisstyrning, tado°-värmereglering, scener, statusindikering, favoriter, meddelanden). - Kompatibel med Gira One-systemet. - Kompatibel för smart värmestyrning från tado°. - Röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant. - Enkelt att skapa och konfigurera upp till 34 scener med upp till 100 åtgärder via visualiseringen. - Enkelt att skapa och konfigurera upp till 100 timerenheter med upp till 100 åtgärder via visualiseringen. - Enkelt att skapa och konfigurera upp till 32 om-så-regler med upp till 32 villkor, åtgärder, senare-åtgärder via visualiseringen. - Samtidig åtkomst från upp till 8 visualiseringsenheter (smartmobiler, surfplattor, Gira G1 eller Windows® PC). - Upp till 10 olika användarkonton. - Enkel användaradministration via eNet SMART HOME-visualisering. - Visualisering av energisensorer. - Import/export av projektfiler. - Enkel projektavstämning via eNet SMART HOME connect. - Uppdatering och konfiguration av eNet SMART HOME enheter. - Integrerad telegramhistorik för diagnosen. - Automatiskt genererad projektdokumentation. - Trådlös sändare och -mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa apparater (ingen eNet trådlös mottagarmodul DIN behövs). - Intern eNet trådlös- och WLAN-antenn. - Externa eNet trådlösa och WLAN-antenner kan anslutas. Hög säkerhet - Krypterad trådlös överföring (AES-CCM 128 bit) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet. - Krypterad fjärråtkomst via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) för IPv4 och IPv6 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet. - Krypterat fjärrunderhåll via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet. Tekniska data: Märkspänning: DC 12 V SELV Strömförbrukning: 400 mA Effektförbrukning - Drift: max. 6 W - Standby: max. 2 W Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C IP-kommunikation - LAN: Ethernet 10/100 Mbit - WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g IP-anslutningar: max. 8 Trådlös frekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Dataledning: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Dataledningens längd: max. 3 m Antal eNet DIN-moduler: max. 32 Hänvisningar: - Installera helst eNet-servern på ett centralt ställe (t.ex. bottenvåningen) för att garantera bra mottagningskvalitet. - Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen. - Idrifttagningen av servern sker med webb-gränssnittet eNet SMART HOME connect. För idrifttagning via webb-gränssnittet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome). - Spänningsförsörjningen behövs för spänningsförsörjning i fördelarskåpet. - Inte kompatibel med Gira trådlöst bussystem. Yttermått: Modulära enheter (ME): 6 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5301 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx