LED-dimmerinsats med vridströmbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
20 – 200 W
Artikelnr. 0300 00
1364552
0300 00
1364552
EAN 4010337300007
FE 1/5
PS 22
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor.
  • Dimningsprincip fassnitt.
  • Kortslutningsskydd med finsäkring.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Standby:
0,2 W

Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 40 W
Glödlampor:
20 till 200 W
HV-halogen:
20 till 200 W

Monteringsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
maximum:
1 x 2,5 mm²
minimum:
1 x 0,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


LED-dimmerinsats med vridomkopplare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 0300 00

PDF, 284 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads