Insats LED dimmerins. 20-200 W vridströmbr. [030000] LED-dimmerinsats med vridbrytare DALI, övrig elektronik 20 – 200 W Egenskaper: - Omkoppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor och fassnitt-dimbara HV-LED-lampor. - Dimmerprincip fassnitt. - Kortslutningsskydd med finsäkring. - Med skruvklämmor. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Standby: 0,2 W Anslutningsledning vid 25 °C - HV-LED-lampor (fassnitt): Typ. 3 till 40 W - Glödlampor: 20 till 200 W - HV-halogen: 20 till 200 W Inbyggnadsdjup: 32 mm Anslutningsarea - maximum: 1 x 2,5 mm² - minimum: 1 x 0,5 mm² Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0300 00 20 – 200 W Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx