Märkspänning:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Anslutningseffekt:
max. 24 W
Antal ställdon:
1 till 5Termiskt ställdon 24 V~ Gira art.nr: 2179 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen!
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångar:
max. 100 m
Omgivningstemperatur:
–5 °C till +45 °C