Knappbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa
Universal-av-trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0121 201
1853121
0121 201
1853121
EAN 4010337052692
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0121 27
0121 27
EAN 4010337029311
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0121 28
0121 28
EAN 4010337029335
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0121 26
0121 26
EAN 4010337029328
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0121 005
1850392
0121 005
1850392
EAN 4010337037972
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0121 015
1850411
0121 015
1850411
EAN 4010337077091
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0121 600
1850350
0121 600
1850350
EAN 4010337021261
FE 1/5
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads