Spänningsförsörjning 24 V DC, 700 mA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
FE 1
PS 18
 

Egenskaper

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50 Hz

Märkspänning sekundär
sekundär:
DC 24 V SELV

Märkström sekundär:
0,7 A

Säkring:
elektroniskt självåterställande

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 257000

RFA, 348 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 257000

IFC, 29 Kb

Ladda


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2570 00

PDF, 49 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads