Elektronik Spänningsförsörjn. DC 24 V 700 mA DIN [257000] Spänningsförsörjning 24 V DC, 700 mA Gira systemapparater Norm Tekniska data: Märkspänning - primär: AC 230 V, 50 Hz Märkspänning sekundär - sekundär: DC 24 V SELV Märkström sekundär: 0,7 A Säkring: elektroniskt självåterställande Omgivningstemperatur: -5 °C till +40 °C Yttermått: Modulära enheter (ME): 6 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2570 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx