Spänningsförsörjning DC 24 V 700 mA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2570 00
2570 00
EAN 4010337025702
FE 1
PS 18
 

Egenskaper

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50 Hz

Märkspänning sekundär
sekundär:
DC 24 V SELV

Märkström sekundär:
0,7 A

Säkring:
elektroniskt självåterställande

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 257000

RFA, 348 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 257000

IFC, 29 Kb

Ladda


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2570 00

PDF, 49 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads