Insats jalusiknapp eller -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Grupptryckknapp/-strömställare1-polig
Artikelnr. 0154 00
0154 00
EAN 4010337154006
FE 1/5
PS 01
Grupptryckknapp/-strömställare 2-polig
Artikelnr. 0157 00
0157 00
EAN 4010337157007
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Anslutningsarea
för styva ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge.
  • Beroende på tillgänglighet.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Grupptryckknapp/strömbrytare 1-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema vipptryckknapp/-strömbrytare för jalusi, användning som biapparat för jalusistyrning 230 V + biapparat 1-polig

Artikelnr. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Ladda


Tryckknapp/strömställare 2-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema vippknapp-jalusi/insats vippknapp för jalusikoppling 2-polig

Artikelnr. 0157 00

PDF, 20 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads