Schuko-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, lås och textfält
Med sorterade lås

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 4467 66
4467 66
EAN 4010337094555
FE 1
PS 13
antracit
Artikelnr. 4467 67
4467 67
EAN 4010337094562
FE 1
PS 13
alufärg
Artikelnr. 4467 65
4467 65
EAN 4010337094548
FE 1
PS 13
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Leveransen innehåller

  • Två nycklar ingår i leveransen.
  • Tomma textskyltar medföljer.

Yttermåti mm

Textskylthöjd: H 12

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads