eNet trådlös diagnosapparat

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5304 00
1704046
5304 00
1704046
EAN 4010337774006
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Indikering av signalkvaliteten på utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden via LED.
  • Indikering av trådlösa signaler från sändare som inte är eNet.
  • Aktivering, avaktivering av repeaterfunktioner från nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450N
UN-nr:
3091

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Diagnos är bara möjlig vid inaktiv trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras eller avaktiveras via eNet server version 2.0.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös diagnosenhet
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5304 00

PDF, 257 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads