Jordat uttag 16 A 250 V~ med LED-orienteringsbelysning och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4170 01
4170 01
EAN 4010337094708
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 4170 03
4170 03
EAN 4010337094722
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 4170 27
4170 27
EAN 4010337094746
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 4170 28
4170 28
EAN 4010337094753
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 4170 26
4170 26
EAN 4010337094739
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 4170 005
4170 005
EAN 4010337094692
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 4170 015
4170 015
EAN 4010337094715
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 4170 600
4170 600
EAN 4010337094760
FE 1/5
PS 02
 
Ersätter helt kompatibelt 1170 ..

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordat uttag med infälld ljuslist.
  • De vita LED-lamporna lyser upp en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum.
  • Den integrerade skymningssensorn tänder automatiskt LED-lampan för vid skymning och släcker sedan när ljuset är tillräckligt starkt.
  • LED-lampan är komplett integrerad i täckplattan och en separat fastklämning är inte nödvändig.
  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Effektförbrukning
Drift:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Standby:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Ljusstyrka:
0,2 cd

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads