KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A / AC1 eller 16 A / AC3
Kopplingsförmåga AC 400 V:
10 A / AC1 eller 10 A / AC3
Maximal inkopplingsström:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Kapacitiv last AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Lindad transformator:
2000 VA
Tronic-transformator:
2500 W
Ljusrör, okompenserade:
3680 VA
Ljusrör,duo-koppling:
3680 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
2500 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
3680 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
3680 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Strömavkänning:
0,25 till 16 A sinus