Märkspänning:
AC 230 V~, 50/60 Hz
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Ljusrör, parallellkompenserade:
500 W (45,6 µF)
Lysrörslampor, radkompenserade:
900 W
Kapacitiv belastning:
176 µF
Ljusstyrka:
2 till 1000 lx
Eftersläpningstid:
5 sek till 15 min
femtråds utan ledarändhylsa:
max. 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
max. 1,5 mm²
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Räckvidd framåt, max.:
ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximalt:
ca 16 m