Rörelsevakter kritvit Rörelsevakt Cube 240 [244402] Rörelsevakt Cube 240 Ljusstyrning kritvit blank Egenskaper: - Ljusstyrkeregulatorn kan ställas in steglöst. - Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet. - Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval). - Testdrift för utvärdering av aktivt område. - Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till. - Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek. - Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen. - Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla. - Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek. - Fjärrmanövrering är ett tillval. - Övervakning av golv och bakre del. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V~, 50/60 Hz Brytström - Resistiv: 16 A (AC1) Anslutningseffekt - HV-LED-lampor: typ. 200 W - Glödlampor: 2000 W - Ljusrör, okompenserade: 1000 VA (cos π = 0,5) - Ljusrör, parallellkompenserade: 500 W (45,6 µF) - Lysrörslampor, radkompenserade: 900 W Anslutningseffekt: 176 µF Luxvärde - Luxvärde: 2-1 000 lx Inställningsreglage - Tidsfördröjning: 5 sek till 15 min Anslutningsarea - Entråds: max. 2,5 mm² - Femtråds utan ledarändhylsa: max. 2,5 mm² - Fintråds utan ledarändhylsa: max. 1,5 mm² Kapslingsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Övervakningsvinkel: 240° Monteringshöjd 2,50 m - Räckvidd framåt: ca 16 m - Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m Hänvisningar: - Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus. - Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3. - Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation! Leveransen innehåller: - Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: Utan lins: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2444 02 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rörelsevakter antracit Rörelsevakt Cube 240 [244410] Rörelsevakt Cube 240 Ljusstyrning antracit Egenskaper: - Ljusstyrkeregulatorn kan ställas in steglöst. - Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet. - Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval). - Testdrift för utvärdering av aktivt område. - Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till. - Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek. - Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen. - Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla. - Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek. - Fjärrmanövrering är ett tillval. - Övervakning av golv och bakre del. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V~, 50/60 Hz Brytström - Resistiv: 16 A (AC1) Anslutningseffekt - HV-LED-lampor: typ. 200 W - Glödlampor: 2000 W - Ljusrör, okompenserade: 1000 VA (cos π = 0,5) - Ljusrör, parallellkompenserade: 500 W (45,6 µF) - Lysrörslampor, radkompenserade: 900 W Anslutningseffekt: 176 µF Luxvärde - Luxvärde: 2-1 000 lx Inställningsreglage - Tidsfördröjning: 5 sek till 15 min Anslutningsarea - Entråds: max. 2,5 mm² - Femtråds utan ledarändhylsa: max. 2,5 mm² - Fintråds utan ledarändhylsa: max. 1,5 mm² Kapslingsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Övervakningsvinkel: 240° Monteringshöjd 2,50 m - Räckvidd framåt: ca 16 m - Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m Hänvisningar: - Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus. - Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3. - Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation! Leveransen innehåller: - Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: Utan lins: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2444 10 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx