Extern kamera

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1220 00
5801005
1220 00
5801005
EAN 4010337100058
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
  • Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
  • Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
  • Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
  • Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
  • Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V +10 %

Strömförbrukning
DC 12 V:
max. 500 mA

Anslutningar:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)

Kameror
Bildsensor:
1/2,9“ progressiv scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
objektiv:
2,8 till 12 mm
Upplösning:
480 TVL
Horisontellt synfält:
28° till 85°

Dag-/nattomkoppling:
Elektromekaniskt IR-Cut filter

Electronic-Shutter-reglering:
1/50 till 1/50 000 s

Kamerastyrning:
On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel

Lägsta belysning
Dag:
0,05 lx
IR-läge:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR räckvidd:
20 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +60 °C

Kapslingsklass:
IP66

Luftfuktighet:
max. 90 %

Vikt:
ca 660 g

Yttermåti mm

Extern kamera: Ø 126 H 100,3

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads