Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.
Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.
Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.
Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.
Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.
Egenskaper
Egenskaper
Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
Idrifttagning och administration via app.
Användning som fristående enhet med Gira PTS-brytaraktorer eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
Skydd av data genom krypteringsförfarande.
Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas:vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s,vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning.
360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.
Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaraktor i Gira porttelefonsystemet.
In- och utgångar
Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
System:
Flatbandkabel, 10-polig
Buss med två ledare:
via styrmodul (DC 26 V ± 2 V) eller via extraförsörjning (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Effektförbrukning
Maximal:
1 W
Standby-drift::
700 mW med belysning
Relä
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma
System:
2 x kontaktlist
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
ca. 15 kV
Kapslingsklass:
IP54
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
FAR:
1:10 000 000
FRR:
1:100
Hänvisningar
I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.
Yttermåti mm
B 106,5
H 106,5
T 28,7
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.
När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.
Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.
Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
Alla cookies som krävs för att kunna visa sidan.
Databehandlingssyfte:
Privatkundssida: Användning av alla sessionsbaserade funktioner på sidan
Företagssida: Autentisering, preferenser och lagring av användaruppgifter
Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
Informationen sparas under sessionens varaktighet tills webbläsaren stängs av
Tidpunkt för sparande: När sidan öppnas
Databehandlingssyfte:Är till för att behålla status för Home Assistant-konfigurationen för användning av Gira Home Assistant
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
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
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:6 månader
Användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra vår webbsida och vårt utbud.
Databehandlingssyfte:Statistisk utvärdering av användandet av webbsidan
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
12 månader
Tidpunkt för sparande: Efter att samtycke har getts
Databehandlingssyfte:Kontroll om inmatningarna som görs på webbsidorna utförs av en människa eller ett automatiskt program
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
Kategorier av personrelaterad information:Plats, tid eller frekvens för besöket på våra webbsidor, IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Hantering av website-tags via ett gränssnitt
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Vimeo, LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
Kategorier av personrelaterad information:- IP-adress, färgdiagram över användningen
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Hotjar Ltd.
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, datum och klockslag samt den webbsida som besökts
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.
Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.
Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
SC Networks GmbH
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:90 dagar
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Pinterest, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
Kategorier av personrelaterad information:Enhets- och webbläsaregenskaper, IP-adress, referrer-URL samt tidsstämpel
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO