System 106 rostfr.stål Gira Keyless In fingeravtrycksmod. [5551920] System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul Gira portregister rostfritt stål Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design. Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål. Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas. Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs. Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice. Egenskaper: - Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi. - Idrifttagning och administration via app. - Användning som fristående enhet med Gira PTS-kopplingsutgångar eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter. - Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet. - Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar. - Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren. - Tillförlitlig igenkänning av fingrar som har blivit lätt skadade, t.ex. vid trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats). - Skydd av data genom krypteringsförfarande. - Snabb reaktionstid från fingerpåläggningen till svar: upp till 30 sparade fingeravtryck ca 1 s, upp till 99 sparade fingeravtryck ca 3 s. - Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning. - 360°-påläggning av fingeravtrycket är möjligt. - Statusvisning med trefärgad LED för optisk signalisering vid programmering och användning. - Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort. - Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör. - Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med reléaktuator i porttelefonsystem. In- och utgångar - Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem. Tekniska data: Spänningsförsörjning - System: Flatbandkabel, 10-polig - 2-trådsbuss: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) Effektförbrukning - Maximal: 1 W - Standby-drift: 700 mW med belysning Relä - Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A Anslutningar - 2-trådsbuss: 1 x klämma - Extraförsörjning: 1 x klämma - System: 2 x kontaktlist Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 15 kV Skyddsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - I regel kan fingrarna säkert identifieras först när barnen nått 6 års ålder. Yttermåti mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5551 920 rostfritt stål Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 aluminium Gira Keyless In fingeravtrycksmod. [5551926] System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul Gira portregister aluminium Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design. Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål. Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas. Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs. Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice. Egenskaper: - Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi. - Idrifttagning och administration via app. - Användning som fristående enhet med Gira PTS-kopplingsutgångar eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter. - Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet. - Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar. - Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren. - Tillförlitlig igenkänning av fingrar som har blivit lätt skadade, t.ex. vid trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats). - Skydd av data genom krypteringsförfarande. - Snabb reaktionstid från fingerpåläggningen till svar: upp till 30 sparade fingeravtryck ca 1 s, upp till 99 sparade fingeravtryck ca 3 s. - Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning. - 360°-påläggning av fingeravtrycket är möjligt. - Statusvisning med trefärgad LED för optisk signalisering vid programmering och användning. - Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort. - Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör. - Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med reléaktuator i porttelefonsystem. In- och utgångar - Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem. Tekniska data: Spänningsförsörjning - System: Flatbandkabel, 10-polig - 2-trådsbuss: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) Effektförbrukning - Maximal: 1 W - Standby-drift: 700 mW med belysning Relä - Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A Anslutningar - 2-trådsbuss: 1 x klämma - Extraförsörjning: 1 x klämma - System: 2 x kontaktlist Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 15 kV Skyddsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - I regel kan fingrarna säkert identifieras först när barnen nått 6 års ålder. Yttermåti mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5551 926 aluminium Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 trafikvit(lack.) Gira Keyless In fingeravtrycksmod. [5551902] System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul Gira portregister trafikvit (lackerad) Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design. Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål. Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas. Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs. Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice. Egenskaper: - Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi. - Idrifttagning och administration via app. - Användning som fristående enhet med Gira PTS-kopplingsutgångar eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter. - Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet. - Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar. - Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren. - Tillförlitlig igenkänning av fingrar som har blivit lätt skadade, t.ex. vid trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats). - Skydd av data genom krypteringsförfarande. - Snabb reaktionstid från fingerpåläggningen till svar: upp till 30 sparade fingeravtryck ca 1 s, upp till 99 sparade fingeravtryck ca 3 s. - Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning. - 360°-påläggning av fingeravtrycket är möjligt. - Statusvisning med trefärgad LED för optisk signalisering vid programmering och användning. - Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort. - Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör. - Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med reléaktuator i porttelefonsystem. In- och utgångar - Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem. Tekniska data: Spänningsförsörjning - System: Flatbandkabel, 10-polig - 2-trådsbuss: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) Effektförbrukning - Maximal: 1 W - Standby-drift: 700 mW med belysning Relä - Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A Anslutningar - 2-trådsbuss: 1 x klämma - Extraförsörjning: 1 x klämma - System: 2 x kontaktlist Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 15 kV Skyddsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - I regel kan fingrarna säkert identifieras först när barnen nått 6 års ålder. Yttermåti mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5551 902 trafikvit (lackerad) Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 rostfr.stål V4A Gira Keyless In fingeravtrycksmod. [5551914] System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul Gira portregister rostfritt stål V4A Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design. Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål. Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas. Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs. Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice. Egenskaper: - Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi. - Idrifttagning och administration via app. - Användning som fristående enhet med Gira PTS-kopplingsutgångar eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter. - Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet. - Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar. - Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren. - Tillförlitlig igenkänning av fingrar som har blivit lätt skadade, t.ex. vid trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats). - Skydd av data genom krypteringsförfarande. - Snabb reaktionstid från fingerpåläggningen till svar: upp till 30 sparade fingeravtryck ca 1 s, upp till 99 sparade fingeravtryck ca 3 s. - Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning. - 360°-påläggning av fingeravtrycket är möjligt. - Statusvisning med trefärgad LED för optisk signalisering vid programmering och användning. - Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort. - Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör. - Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med reléaktuator i porttelefonsystem. In- och utgångar - Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem. Tekniska data: Spänningsförsörjning - System: Flatbandkabel, 10-polig - 2-trådsbuss: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) Effektförbrukning - Maximal: 1 W - Standby-drift: 700 mW med belysning Relä - Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A Anslutningar - 2-trådsbuss: 1 x klämma - Extraförsörjning: 1 x klämma - System: 2 x kontaktlist Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 15 kV Skyddsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - I regel kan fingrarna säkert identifieras först när barnen nått 6 års ålder. Yttermåti mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5551 914 rostfritt stål V4A Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 brons Gira Keyless In fingeravtrycksmod. [5551921] System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul Gira portregister brons Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design. Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål. Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas. Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs. Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice. Egenskaper: - Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi. - Idrifttagning och administration via app. - Användning som fristående enhet med Gira PTS-kopplingsutgångar eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter. - Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet. - Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar. - Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren. - Tillförlitlig igenkänning av fingrar som har blivit lätt skadade, t.ex. vid trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats). - Skydd av data genom krypteringsförfarande. - Snabb reaktionstid från fingerpåläggningen till svar: upp till 30 sparade fingeravtryck ca 1 s, upp till 99 sparade fingeravtryck ca 3 s. - Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning. - 360°-påläggning av fingeravtrycket är möjligt. - Statusvisning med trefärgad LED för optisk signalisering vid programmering och användning. - Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort. - Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör. - Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med reléaktuator i porttelefonsystem. In- och utgångar - Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem. Tekniska data: Spänningsförsörjning - System: Flatbandkabel, 10-polig - 2-trådsbuss: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) Effektförbrukning - Maximal: 1 W - Standby-drift: 700 mW med belysning Relä - Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A Anslutningar - 2-trådsbuss: 1 x klämma - Extraförsörjning: 1 x klämma - System: 2 x kontaktlist Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 15 kV Skyddsklass: IP54 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - I regel kan fingrarna säkert identifieras först när barnen nått 6 års ålder. Yttermåti mm: 106,5 x 106,5 x 28,7 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5551 921 brons Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx